Rafforza il controllo dell'altoforno con strumenti di misura affidabili
Gli altiforni si basano su misurazioni precise per mantenere i processi di produzione del ferro stabili, efficienti e sicuri. Gli strumenti di misura Emerson aiutano gli operatori a monitorare i punti critici di temperatura, livello, acqua di servizio e flusso di processo, dai sistemi di getto caldo e acqua di raffreddamento ai servizi di gas e liquidi in tutta l'area della fornace. Le tecnologie Rosemount per temperatura, livello e portata magnetica supportano una visibilità affidabile del processo, mentre i misuratori a ultrasuoni non intrusivi Flexim FLUXUS misurano la portata di liquidi e gas senza tagliare la tubazione. Insieme, queste soluzioni possono aiutare i team a identificare le condizioni mutevoli, proteggere le apparecchiature e mantenere costante la produzione di ferro fuso prima che si sposti a valle verso il convertitore a ossigeno basico o altri processi di produzione dell'acciaio.