Supera le sfide più comuni e ottimizza le operazioni di lisciviazione in cumulo
Il processo di lisciviazione in cumulo è un metodo altamente efficace e sostenibile utilizzato per estrarre minerali preziosi da depositi di minerale a basso grado. Questo processo prevede l'accatastamento del minerale frantumato o run of mine (ROM) su una piattaforma o un cumulo e l'utilizzo di una soluzione di lisciviazione per estrarre i minerali desiderati. Uno dei principali vantaggi dell'estrazione tramite lisciviazione in cumulo è il minor costo iniziale di capitale e il ridotto impatto ambientale rispetto ai tradizionali metodi di lavorazione tramite flottazione. Tuttavia, come ogni operazione mineraria, anche l'estrazione tramite lisciviazione in cumulo si scontra con diverse sfide operative. Tra queste sfide rientrano l'irrigazione e la percolazione efficienti, nonché il monitoraggio e il controllo efficaci delle soluzioni di lisciviazione. Fortunatamente, la strumentazione di rilevamento all'avanguardia di Emerson offre una soluzione a tali sfide. Con la strumentazione di misurazione Emerson, gli impianti minerari possono aumentare la sicurezza, migliorare le prestazioni operative e ottimizzare il recupero di minerali preziosi, riducendo al minimo l'impatto ambientale.