Rileva gas e fiamme pericolosi prima che creino condizioni nocive
Il rischio di incendi nell'industria siderurgica è molto elevato, ecco perché i prodotti per il rilevamento di fiamme e gas sono fondamentali per garantire condizioni di lavoro sicure. Le macchine usate per la produzione negli impianti siderurgici sono particolarmente esposte agli incendi. Contengono olio o altri liquidi e sedimenti infiammabili, oltre a componenti calde e dispositivi elettrici che possono diventare fonti di accensione. I rilevatori di fiamma Rosemount™ 975 rilevano le fiamme con velocità e accuratezza elevate, anche a lunghe distanze.
Inoltre, alcuni dei processi eseguiti nelle fornaci di un impianto siderurgico creano gas solfuro di idrogeno come prodotto secondario. In combinazione con altre particelle prodotte dalla fusione e dalla lavorazione dell'acciaio e trasportate dall'aria, questo può creare una situazione potenzialmente fatale per il personale al lavoro nell'impianto. I dispositivi di monitoraggio dei gas, come il rilevatore di gas tossici a percorso aperto Rosemount 936, possono rilevare la presenza di gas solfuro di idrogeno prima che si raggiungano livelli pericolosi.