Strumentazione di misura del reattore combustibile per la riduzione diretta del ferro

Migliora la generazione di gas di riduzione e la metallizzazione con misure affidabili di portata, temperatura, pressione e gas.

Modern direct iron reduction steel mill in Western Cape, South Africa

Ottimizza le prestazioni del reattore combustibile con gli strumenti di misura Emerson

Il reattore combustibile è centrale nel circuito di generazione del gas di riduzione e converte gas naturale, syngas o gas derivato dal carbone nella miscela ricca di idrogeno e monossido di carbonio necessaria per la metallizzazione. Una strumentazione di misura affidabile aiuta gli operatori a monitorare le condizioni di portata, temperatura, pressione e gas, supportando reazioni stabili, un uso efficiente del combustibile e una qualità costante del prodotto. Le soluzioni Emerson forniscono informazioni affidabili sulle variabili di processo critiche, aiutando i team a migliorare il controllo, identificare le condizioni variabili e mantenere operazioni di riduzione diretta sicure e affidabili.