Migliora l'efficienza dell'unità di frazionamento dell'aria (ASU) con una misurazione del processo accurata

Ottimizza la produzione di ossigeno, azoto e argon con gli strumenti Emerson per operazioni più sicure ed efficienti.

Improve Air Separation Unit (ASU) Efficiency with Precise Process Measurement

Migliora l'efficienza, l'affidabilità e la qualità del gas prodotto dell'ASU

Le unità di frazionamento dell'aria devono fornire continuamente ossigeno, azoto e argon ad alta purezza, controllando al contempo il consumo di energia, la qualità del prodotto e il rischio operativo. La strumentazione di misura Emerson fornisce misure affidabili di pressione, temperatura, portata e gas nelle fasi di compressione, purificazione, raffreddamento e movimentazione dei gas prodotti. Dati accurati e stabili aiutano gli operatori a rilevare più rapidamente perdite e anomalie di processo, a mantenere le specifiche, a migliorare l'efficienza e a supportare una fornitura di gas affidabile per una produzione di acciaio a basse emissioni di carbonio. Gli strumenti di misura non intrusivi e in linea possono essere applicati a flussi critici di liquidi e gas, riducendo al contempo le richieste di manutenzione ed evitando interruzioni del processo non pianificate.