Controlla il calore del bruciatore da condotto con sicurezza
Un bruciatore da condotto riscalda e stabilizza il gas riducente ricco di idrogeno e monossido di carbonio prima che entri nel forno a pozzo DRI. Un controllo affidabile dipende da una strumentazione di misura accurata e reattiva che aiuta gli operatori a verificare il flusso di gas, monitorare la pressione e mantenere la temperatura target al variare della domanda e delle condizioni di processo. Le soluzioni Emerson offrono la visibilità del processo necessaria per ridurre la variabilità della temperatura, supportare una combustione efficiente, identificare i problemi in fase di sviluppo e proteggere le apparecchiature da un funzionamento instabile. Grazie a strumenti di misura di portata, pressione e temperatura affidabili, gli impianti possono migliorare il controllo del bruciatore, sostenere un riscaldamento costante del gas di riduzione e supportare una produzione DRI più sicura e affidabile.