Migliora il controllo della fusione e ridurre i tempi di inattività del forno elettrico
I forni elettrici ad arco e i forni fusori elettrici utilizzano un'intensa energia elettrica per convertire i solidi DRI/HBI in acciaio fuso. Un funzionamento stabile dipende da una chiara conoscenza delle condizioni di processo critiche, dal flusso e temperatura dell'acqua di raffreddamento al monitoraggio della pressione, del livello e dei gas di processo. La strumentazione di misura di Emerson aiuta gli operatori a individuare precocemente le condizioni anomale, mantenere costanti le prestazioni del forno e a proteggere le attrezzature critiche. Misure affidabili di portata, temperatura, pressione e gas possono supportare operazioni più sicure, ridurre i tempi di inattività non pianificati, migliorare l'efficienza energetica e contribuire a mantenere la qualità dell'acciaio durante l'intero ciclo di fusione.