Monitoraggio del livello nei silos con tecnologie radar e di livello a punto
Man mano che il carbone viene vagliato, i materiali aggiuntivi vengono indirizzati verso un silo separato. Gli aggregati e le rocce creano una superficie molto irregolare, rendendo complessa la misura di livello. Per gli operatori è importante conoscere la capacità di stoccaggio disponibile del silo, per evitare interruzioni del processo.