Misura di livello per lo stoccaggio di argilla bentonitica

Misura accuratamente i livelli di inventario di argilla bentonitica nel silo di stoccaggio per garantire una produzione continua

Level Measurement for Bentonite Clay Storage

Monitoraggio continuo del livello con tecnologia radar senza contatto

L'argilla bentonitica viene immagazzinata in silos prima della lavorazione. La bentonite genera una grande quantità di polvere durante il processo di riempimento e tende ad aderire alle pareti del silo, creando accumuli irregolari e buchi a camino. Poiché la bentonite è una materia prima essenziale per il processo di produzione, è importante verificare la quantità disponibile a inventario nel silo per garantire una produzione continua.