Monitoraggio continuo dei livelli dei contenitori con tecnologie radar
I contenitori di minerale fine fanno parte di un processo di vagliatura del minerale. I materiali vengono inseriti nei contenitori e filtrati attraverso setacci sui sistemi di trasporto. La dimensione delle particelle varia ma tende a essere quella di rocce e polvere più piccole. I contenitori vengono utilizzati come sovracorrente momentanea per il processo, quindi il contenuto potrebbe non spostarsi fino a quando non è necessario. A quel punto, il cambiamento di livello può essere rapido quando il contenitore si svuota sui nastri trasportatori. Il contenuto del contenitore è polveroso e con superficie irregolare che crea difficoltà nella misurazione accurata dei livelli di materiale. Inoltre, le variazioni di livello possono essere veloci sia per le parti di riempimento che di svuotamento della sequenza.