Rilevamento di livello per stoccaggio di minerale fine nella lavorazione del minerale metallico

Misurazione accurata dei livelli nei silo di minerali fini per garantire la fornitura e il funzionamento continui della fornace

Level Measurement for Fine Ore Bins in Metal Ore Processing

Prevenzione di arresti grazie a tecnologie radar affidabili

Il minerale fine viene immagazzinato in silos prima del trattamento. In caso di problemi a valle del sistema di movimentazione dei minerali, l'inventario di minerale fine può essere fornito continuamente alla fornace. Se i silo di minerale fine che alimentano una fornace sono completamente vuoti, la fornace deve essere arrestata. Gli utenti finali, quindi, richiedono la migliore tecnologia per garantire misurazioni continue e accurate del materiale immagazzinato in un determinato silo, per garantire una produzione senza problemi.