Misurazione del livello per la polvere di metallo

Misurazione con precisione dei livelli di polvere di ferro nei silo di stoccaggio per prevenire le interruzioni del processo

Level Measurement for Powdered Metal

Monitoraggio affidabile con strumentazione di misurazione del livello non influenzata da polvere e accumuli

La polvere di ferro viene immagazzinata in un silo prima di essere mescolata con argilla bentonitica/dolomite e calcare nel tamburo vibrante. La polvere di ferro genera una forte quantità di polvere durante il processo di riempimento e tende ad attaccarsi alle pareti del silo, creando rat hole e accumuli. Poiché si tratta di un materiale critico per il processo, gli utenti cercano di controllare e monitorare il livello effettivo nel silo, per evitare interruzioni del processo.