Garantisci una gestione efficace dell'acqua con la misurazione del livello
Dalle operazioni iniziali alla manutenzione operativa post-estrazione, le aziende minerarie si trovano ad affrontare una serie di sfide legate all'acqua, tra cui la disponibilità di acqua, la gestione delle risorse idriche e normative ambientali più severe sui limiti di scarico delle acque. Al giorno d'oggi è fondamentale disporre di soluzioni efficaci e sostenibili per la gestione dell'acqua. Esistono diversi serbatoi di stoccaggio che consentono alle miniere di acquisire acqua e capacità di stoccaggio sufficienti per i rifiuti e altre sostanze chimiche, sia liquidi che solidi.
Il Rosemount 1208 può aiutare l'industria mineraria ad affrontare alcune di queste sfide, poiché è una soluzione conveniente e affidabile. Può aiutarla a rispettare le normative offrendo un accesso continuo alle informazioni con dati dettagliati da segnalare alle autorità. Offre un controllo completo dell'inventario e dei processi, eliminando le operazioni manuali e garantendo la disponibilità dell'acqua.