Il radar non contattivo è efficace anche in condizioni difficili e polverose
Il talco si sposta lungo il processo di frantumazione e macinazione e viene raccolto in contenitori per piccole quantità di talco, man mano che viene calibrato e ordinato per le fasi successive del processo. Durante queste fasi, il talco è polveroso e presenta superfici irregolari mentre i serbatoi possono riempirsi e svuotarsi rapidamente. Queste sono condizioni che rendono particolarmente difficile l'acquisizione di una misura accurata del livello di prodotto nei contenitori. L'installazione di interruttori di livello affidabili aiuta a controllare i cicli di svuotamento e riempimento.