Evita costose interruzioni con le tecnologie radar e di misura di livello a punto
Dopo la calcinazione, la calce viva esce dal forno in grumi, granelli e polvere. La calce viva, sia in polvere che in forma granulare, viene immagazzinata in silos prima di essere spedita per varie applicazioni. Sia la polvere che i granuli di calce viva generano una grande quantità di polvere durante i processi di riempimento e svuotamento. Inoltre tende a diventare adesiva, creando buchi a camino e accumuli sulle pareti del silo. Gli operatori devono monitorare e controllare l'effettivo livello di materiale rimanente nel silo al fine di evitare interruzioni nei programmi di consegna o nei processi di produzione.