Strumentazione di precisione per il controllo della sinterizzazione
La sinterizzazione agglomera le particelle fini di minerale di ferro, le scorie di coke e i fondenti in una massa di sinterizzazione solida e porosa riscaldandola appena al di sotto del punto di fusione. Per ottenere una qualità di sinterizzazione ottimale, sono necessarie misurazioni e controlli precisi su più variabili di processo. Il portafoglio di strumentazione di Emerson offre soluzioni affidabili che affrontano le sfide principali: monitoraggio accurato delle portate di acqua di raffreddamento e di spruzzatura per prevenire il surriscaldamento e garantire una qualità costante del sinter; misurazione precisa della temperatura per mantenere profili di riscaldamento ottimali e prevenire il degrado del materiale; misurazione non intrusiva dei flussi di aria di combustione e gas di scarico per ottimizzare l'efficienza del combustibile e ridurre le emissioni; e misurazione stabile della pressione durante le operazioni di sinterizzazione per migliorare la produttività e l'uniformità del prodotto. Contatta i nostri esperti per ottimizzare il tuo processo di sinterizzazione con soluzioni di misura collaudate.