Potenti soluzioni avanzate per ottimizzare l'utilizzo del flocculante
Nelle operazioni minerarie, l'uso di flocculanti è essenziale per ottimizzare il recupero dell'acqua e il ricircolo dal flusso dei rifiuti. Il processo in batch di flocculazione prevede il dosaggio e la miscelazione precisi dell'agente chimico. Di routine, le attività minerarie si trovano ad affrontare sfide in questo senso. Mantenere concentrazioni e velocità di dosaggio costanti degli agenti di dosaggio può essere una sfida. Sfortunatamente, le variazioni nelle caratteristiche del flocculante, l'usura delle apparecchiature e le complessità operative spesso determinano inefficienze e un controllo del processo non ottimale. La strumentazione di misurazione di Emerson fornisce una soluzione affidabile per affrontare queste sfide. Grazie ai suoi sensori avanzati, alle capacità di misurazione accurate e ai sistemi di controllo intuitivi, la strumentazione Emerson consente agli operatori di ottimizzare l'elaborazione in batch dei flocculanti nel settore minerario. Utilizzando la strumentazione di misurazione di Emerson, gli impianti minerari possono ottenere una maggiore efficienza operativa, un migliore controllo dei processi e massimizzare i vantaggi dell'uso dei flocculanti.