Strumenti di misura per le operazioni in cokeria

Strumentazione affidabile per temperature estreme, misurazione precisa della portata e conformità alle emissioni

Measurement Instruments for Coke Oven Operations

Ottimizza le operazioni della tua cokeria

La produzione di coke presenta sfide di misura uniche che richiedono una strumentazione robusta e affidabile. Operando a temperature estreme, comprese tra 900 e 1100 °C, le strutture devono monitorare accuratamente i processi di carbonizzazione, garantendo al contempo la sicurezza dei lavoratori e la conformità ambientale. I principali punti critici includono una misurazione precisa della temperatura in condizioni difficili, una misurazione accurata della portata dei sottoprodotti catrame e liquore ammoniacale e il monitoraggio continuo delle emissioni per soddisfare i requisiti normativi. Senza soluzioni di misura affidabili, le operazioni devono affrontare inefficienze, tempi di inattività non pianificati, rischi per la sicurezza e potenziali violazioni ambientali. Il nostro portafoglio completo di strumentazione affronta queste sfide critiche con una tecnologia collaudata, progettata specificamente per le condizioni difficili delle applicazioni nei settori minerario, della lavorazione dei minerali e dei metalli.