Ottimizza l'ispessitore radicale, massimizza il recupero dell'acqua e la durata dei bacini di decantazione

Dati affidabili per l'efficienza del processo di drenaggio con la strumentazione di misura

Optimize the radical thickener, maximize water recovery and tailings ponds service life

Come raggiungere livelli eccezionali di concentrazione ed efficienza del drenaggio

L'ispessimento radicale è un processo ampiamente utilizzato nell'industria mineraria per concentrare e drenare i fanghi. Il corretto funzionamento di questo processo si basa su un'accurata strumentazione di misura in grado di monitorare efficacemente variabili quali la densità di alimentazione, il dosaggio di flocculante e la densità di sottoflusso. Gli strumenti di misura tradizionali spesso hanno problemi in questo ambiente impegnativo, come abrasione, corrosione e disturbi del segnale di misura. Questi problemi possono portare a misurazioni inaffidabili, con la conseguenza di un controllo di processo non ottimale e una riduzione dell'efficienza operativa. Per fortuna la strumentazione di misura di Emerson offre una soluzione robusta, progettata specificamente per applicazioni di ispessimento più difficili. Grazie alla sua struttura durevole, alla tecnologia dei sensori avanzata e all'analisi intelligente, la strumentazione di misura di Emerson fornisce dati accurati e affidabili, consentendo agli operatori di ottimizzare il processo di ispessimento radicale e ottenere il massimo recupero dell'acqua.