Migliora l'affidabilità dell'acqua per l'acciaio verde con informazioni accurate sul processo
Una gestione affidabile dell'acqua è essenziale per la decarbonizzazione dell'acciaio, la sicurezza e una produzione efficiente negli impianti per acciaio verde. La strumentazione di misura Emerson fornisce informazioni accurate e continue sulle condizioni di portata, livello, pressione, temperatura e vapore nei sistemi di raffreddamento, trattamento, riutilizzo ed elaborazione dell'acqua. Una migliore visibilità aiuta gli addetti a rilevare più rapidamente perdite e modifiche ai processi, ridurre gli sprechi di acqua ed energia, proteggere le apparecchiature critiche ed evitare tempi di indisponibilità dell'impianto non pianificati. Che si tratti di operazioni a idrogeno-DRI o a carbone, le soluzioni Emerson aiutano a mantenere stabili le prestazioni dell'acqua, promuovendo al contempo gli obiettivi ambientali e operativi.