Ottimizzazione del processo di lisciviazione del carbonio per l'estrazione dell'oro nell'industria mineraria

Massimizza il recupero di metalli preziosi in modo sostenibile ed economico

Rock quarry with trucks and all equipment.

Ottimizzazione del recupero dei metalli preziosi nell'attività mineraria durante la lisciviazione del carbonio

Il Carbon-in-Leach (CIL), ovvero la lisciviazione del carbonio, è un processo ampiamente adottato nell'industria mineraria per estrarre metalli preziosi, in particolare l'oro, dal minerale. Questa tecnica prevede l'uso di un materiale carbonioso per assorbire l'oro, seguito dalla sua estrazione tramite mezzi chimici. L'efficienza e il successo del CIL dipendono in larga misura da vari fattori, quali la composizione del minerale, la qualità del carbonio, il tempo di contatto, il pH, la temperatura e l'ossigeno disciolto. Un problema comune di questo processo è la variabilità del grado minerale e della composizione. Un'altra sfida significativa consiste nel monitorare e controllare accuratamente il pH, la temperatura e i livelli di ossigeno durante l'intero processo, poiché eventuali deviazioni combinate possono avere effetti negativi sulla stabilità del processo. Grazie a una gamma di tecnologie avanzate di strumentazione di misurazione, Emerson consente alle attività minerarie di mantenere condizioni ottimali per processi efficienti di lisciviazione del carbonio. ​