Gli operatori possono accedere a dati accurati in tempo reale per l'elettrodeposizione
Gli operatori minerari monitorano con attenzione gli indicatori chiave delle prestazioni (KPI) per valutare l'efficacia e le prestazioni dell'elettrodeposizione. Tra i KPI si segnala l'efficienza del recupero, che misura la percentuale di metalli recuperati per una maggiore redditività e una riduzione dei rifiuti. L'efficienza attuale, che determina la percentuale di corrente elettrica utilizzata per la deposizione dei metalli durante l'elettrodeposizione, è di cruciale importanza per ridurre il consumo di energia e la qualità dei catodi di rame prodotti in questo processo. I costi operativi sono strettamente monitorati per individuare le aree di miglioramento e ottimizzare i processi. Sicurezza e conformità sono fondamentali e la strumentazione di misura affidabile garantisce il rispetto degli standard e delle norme. La strumentazione di misura di Emerson offre tecnologie avanzate per migliorare i tassi di recupero dei metalli, ridurre i costi e garantire sicurezza e conformità nelle operazioni minerarie.