Raggiungere la massima efficienza nelle fasi di lucidatura e ricristallizzazione
Le fasi di lucidatura e ricristallizzazione nell'estrazione diretta del litio (DLE) sono fondamentali per ottenere un'elevata purezza e una qualità costante del prodotto. Strumenti di misura avanzati garantiscono un controllo preciso dei livelli dei liquidi nei serbatoi di miscelazione per evitare tracimazioni e inefficienze, mentre un monitoraggio accurato del livello dei contenitori previene il riempimento insufficiente e le vendite allo scoperto. Il monitoraggio della pressione e della portata tra i reattori e i sistemi a scambio ionico aiuta a rilevare perdite e inefficienze salvaguardando il funzionamento senza problemi. Inoltre, il mantenimento della pressione e della temperatura corrette nel reattore di separazione è essenziale per le reazioni chimiche necessarie, con strumenti analitici che forniscono dati in tempo reale per convalidare la qualità del prodotto e ottimizzare i tassi di recupero. Queste innovazioni migliorano l'efficienza e l'affidabilità nella lavorazione del litio.