Precisione ed efficienza nella purificazione del litio dal minerale

Equilibrio tra sicurezza e produttività attraverso strumenti di processo avanzati

Processing Plant at Lithium Mine in Western Australia. Mechanical processing used to refine lithium spodumene concentrate.

Strumenti per la prevenzione della tracimazione e l'erogazione accurata del prodotto

Nella fase di purificazione della lavorazione del minerale contenente litio, il controllo preciso dei livelli del serbatoio è fondamentale per evitare la tracimazione ed evitare al contempo la carenza di scorte del prodotto finale. L'utilizzo di una strumentazione di pressione accurata è essenziale negli essiccatori che utilizzano gas naturale, per mantenere operazioni efficienti e sicure. Il processo di essiccazione richiede temperature specifiche per garantire una movimentazione accurata ed efficiente dei materiali, preparando il litio per i processi successivi e ottimizzando al contempo l'utilizzo di energia. Gli strumenti analitici svolgono un ruolo fondamentale nel monitoraggio della completezza del processo di essiccazione, contribuendo a ottimizzare l'utilizzo del gas naturale e a garantire un'elevata purezza del litio prodotto.