Rafforza i processi di controllo delle polveri con informazioni affidabili sui processi
La depolverazione è un elemento fondamentale ai fini della conformità nei processi di decarbonizzazione, della sicurezza e della stabilità del processo negli impianti di produzione di acciaio verde a base di carbone. La strumentazione di misura Emerson offre informazioni affidabili sulle condizioni di portata, temperatura, pressione, livello e gas nei processi di raccolta e manipolazione. Una migliore visibilità aiuta i team a rilevare le condizioni di variabilità in anticipo, migliorare il controllo, ridurre i tempi di inattività non pianificati e supportare gli obiettivi di emissioni, senza aggiungere interruzioni impreviste dei processi. Applica le soluzioni Emerson per rafforzare le prestazioni del controllo delle polveri e tenere la produzione in funzione in conformità alle normative ambientali e di sicurezza.