Ottimizza le prestazioni dell'essiccatore del reformer con gli strumenti Emerson
Gli essiccatori del reformer aiutano a proteggere la produzione di ferro a riduzione diretta (DRI) rimuovendo l'umidità dal circuito del gas di riduzione e condizionando il gas ricco di idrogeno e monossido di carbonio prima che raggiunga il reformer o il forno a tino. La strumentazione di misura Emerson fornisce dati affidabili su portata, pressione, temperatura e gas per aiutare gli operatori a mantenere il gas asciutto e stabile, rilevare le deviazioni di processo e supportare un'efficiente riduzione dell'ossido di ferro. Questi strumenti di misura possono migliorare la visibilità durante la movimentazione, l'essiccazione e la circolazione del gas, supportando prestazioni dell'impianto più sicure e coerenti.