Proteggete gli asset critici per garantire la sicurezza e l'affidabilità dei processi.
Gli operatori delle unità di trattamento delle ammine spesso affrontano sfide di corrosione a causa degli attacchi di acido carbonico. La corrosione può causare la perdita di contenimento, incidenti per la salute e la sicurezza e la perdita di ricavi a causa di un guasto degli asset. Le tecniche di ispezione manuale non garantiscono granularità e il tradizionale monitoraggio intrusivo della corrosione può causare condizioni di portata asimmetriche e ostacoli al flusso che possono aumentare la turbolenza nel flusso di vapore ad alta velocità e accelerare i tassi di erosione ulteriormente a valle. Gli operatori possono trarre vantaggio dall'utilizzo di una soluzione di monitoraggio non intrusivo accurata, come i trasmettitori di corrosione ed erosione wireless Rosemount di Emerson, in grado di identificare rapidamente le superfici metalliche che assottigliano. Questi trasmettitori eliminano la necessità di ispezioni manuali fornendo dati in tempo reale sull'integrità degli asset, consentendo agli operatori di migliorare le procedure di manutenzione pianificata, evitare i tempi di indisponibilità dell'impianto non pianificati e migliorare la sicurezza operativa.