Analisi della combustione nella raffinazione

Combustion Analysis in Refining

Ottimizza la produzione di calore in tutta sicurezza

Una generazione di calore efficiente è essenziale per ottenere il massimo apporto di energia nei processi di raffinazione. Livelli di ossigeno troppo bassi creano ambienti pericolosi con un eccesso di combustibili nel processo di raffinazione. La combustione sub-stechiometrica comporta altri rischi di possibile blocco del riscaldatore o addirittura di danni al riscaldatore. Se da una parte garantiscono un margine di funzionamento sicuro del riscaldatore aggiuntivo, dall'altra i livelli elevati di ossigeno influiscono negativamente sull'efficienza termica e sulla conformità ambientale. L'ottimizzazione dei livelli di ossigeno con un analizzatore dell'ossigeno Rosemount(TM) garantisce la massima produzione di calore in condizioni di processo sicure.