Ottimizzazione delle condizioni dell'overhead
La corrosione dell'overhead della colonna atmosferica è stata ben studiata e documentata nel corso di molti anni. L'aggressività dell'attacco corrosivo nell'overhead è una funzione della quantità di cloruro presente nel sistema. Il punto più a rischio di guasti è il punto in cui si condensa la prima gocciolina di acido cloridrico, perché ha un pH molto basso, noto come punto di rugiada. Una strategia di mitigazione fondamentale per la corrosione degli acidi dell'overhead della colonna atmosferica è il trattamento chimico, poiché si può eseguire durante il processo produttivo senza la necessità di interruzioni. L'utilizzo di dati "in tempo reale" sulla corrosione provenienti da sensori installati sul sistema di tubazioni dell'overhead della colonna atmosferica fornisce una comprensione efficace dell'efficienza del programma di trattamento chimico, consentendo all'operatore di regolare il dosaggio del trattamento per stabilizzare la corrosione ed evitare interruzioni impreviste o perdita di contenimento. In tal modo si può ottenere un prolungamento della durata delle apparecchiature dell'impianto e della sicurezza del processo.