Misurazione della portata a pressione differenziale in applicazioni criogeniche

Misurazione accurata della portata in applicazioni ad alta temperatura

Differential Pressure Flow Measurement in Cryogenic Applications

Misurare accuratamente le portate istantanee in applicazioni criogeniche

La tubazione rettilinea disponibile nei rimorchi per il trasferimento di gas atmosferici in condizioni criogeniche è solitamente molto ridotto ed è necessario un prodotto per la misurazione del flusso in applicazioni ad alta temperatura che richieda una tubazione rettilinea minima. Inoltre, l'operazione criogenica può raggiungere i -190 °C/-310 °F con variazioni nella densità dei fluidi di azoto, argo e ossigeno. L'utilizzo di un orifizio conditioning Rosemount 1595 abbinato a un trasmettitore 3015 SMV è ideale per questa applicazione. Il 1595 è ideale per i requisiti di piccole tubazioni rettilinee e, grazie al montaggio remoto tra la scheda di condizionamento e il trasmettitore, può resistere ad applicazioni criogeniche negative estreme.