Soluzioni di misurazione dell'inventario per serbatoi di stoccaggio a contenimento completo

Risolvi le tue sfide di misurazione criogenica con una soluzione di sistema completa e integrata.

This is the main campaign image used for the Tank Gauging LNG campaign launched in May 2019.

Gestisci l'inventario in modo sicuro, accurato e affidabile

Quando si immagazzinano gas liquefatti come il GNL, misurazioni precise e affidabili sono fondamentali. La tecnologia radar fornisce una soluzione di livello robusta e praticamente esente da manutenzione, completa di funzionalità di test di prova a distanza e prevenzione del riempimento eccessivo. ​ L'infrastruttura di sistema semplificata fornisce il controllo della temperatura di raffreddamento, la stratificazione, il rilevamento delle perdite e la previsione del ribaltamento, tutti visualizzabili in un unico software.