Misura di livello e controllo dell'inventario nei serbatoi di stoccaggio dell'olio di cucina usato

Informazioni complete sull'inventario grazie a un sistema completo per la misura, la comunicazione e il software dell'operatore

Level Measurement and Inventory Control in Used Cooking Oil Storage Tanks

Controllo affidabile del volume con sistema di monitoraggio dei serbatoi conveniente

L'olio da cucina utilizzato (UCO) è una materia prima preziosa nella produzione di biodiesel e di altri combustibili verdi. Gli UCO possono comportare difficoltà nello stoccaggio e nella movimentazione a causa della sporcizia e del contenuto di acqua e possono solidificarsi a basse temperature.

Il sistema Rosemount di monitoraggio dei serbatoi comprende strumentazione di misura, componenti di rete e software per una gestione affidabile dell'inventario durante lo stoccaggio dell'olio da cucina e di altre materie prime per biocombustibile come grasso, sego e FAME. Il sistema collega una gamma di trasmettitori di livello, temperatura e pressione per trovare la soluzione giusta per ogni serbatoio e gestisce problemi di misura come variazioni di densità, sporcizia e vapore acqueo. Un'infrastruttura di rete efficiente che utilizza un singolo bus digitale via cavo e/o comunicazione wireless consente un basso costo d'installazione. E il software dell'operatore fornisce una panoramica in tempo reale dell'inventario dei serbatoi, consentendo di eliminare le misurazioni manuali e aumentare la produttività.