Separazione bifase ottimizzata dei fluidi idrocarburici
Un separatore è un recipiente in cui i fluidi idrocarburici possono separarsi in una fase gassosa e una fase liquida. I separatori bifase possono essere orizzontali o verticali. Gli idrocarburi grezzi possono contenere paraffine e altri materiali viscosi. La densità del materiale può variare con l'alimentazione. La pressione e la temperatura variano notevolmente a seconda della fonte del fluido e della sua posizione nel processo. A seconda della geologia del pozzo, alcuni idrocarburi grezzi contengono anche sabbia e sedimenti. Nel tempo, ciò può accumularsi nella base del separatore riducendone la capacità. Un accumulo eccessivo può portare a ingressi bloccati o al trascinamento del sedimento lungo le linee e nelle pompe.