Misura di livello nei dissalatori

Ottimizzazione delle operazioni del dissalatore con la tecnologia di misura di livello

Level Measurement in Desalters

Migliorate l'affidabilità e la sicurezza ambientale nei processi di dissalatore

Nelle applicazioni di dissalatore, mantenere l'affidabilità e la sicurezza ambientale è fondamentale. Il processo comporta la rimozione di sali e acqua dal petrolio greggio, che è fondamentale per prevenire la corrosione delle apparecchiature a valle. Inoltre, evitare l'olio nei sistemi di acque reflue è di vitale importanza per la protezione dell'ambiente. Data la natura continua del processo e l'assestamento instabile dei liquidi, il monitoraggio dei livelli di acqua diventa fondamentale.

Con caratteristiche di processo che coinvolgono idrocarburi o acqua, alte pressioni e variazioni di temperatura, la sfida delle mutevoli proprietà dei materiali persiste. Le soluzioni di misura di livello Rosemount™ eccellono in questi ambienti. I nostri strumenti garantiscono prestazioni efficienti e accurate gestendo i cambiamenti di densità, rilevando l'accumulo e fornendo misure di interfase precise. Ciò porta a un miglioramento dell'efficienza del processo, della sicurezza e dell'ottimizzazione complessiva nelle operazioni dissalatore.