Evita il riempimento eccessivo, tracimazioni dannose e danni all'ambiente
Un pozzetto è un serbatoio situato in basso o al di sotto di apparecchiature chiave che raccoglie scarti o liquidi di tracimazione come olio di scarico, condensa, prodotti chimici o acqua che vengono raccolti per il ricondizionamento o lo smaltimento. Le acque reflue trattate o l'acqua piovana raccolta sono stoccate in pozzetti aperti. I pozzetti sono utilizzati anche per raccogliere i flussi di prodotti di scarto. Spesso sono posizionati sotto terra per facilitare il riempimento e l'isolamento quando si trovano in luoghi con climi estremi. Il pozzetto è spesso accessibile con la tecnologia di misurazione top-down. A volte è utile misurare anche l'interfaccia, e in questo caso la tecnologia radar a onda guidata come il trasmettitore di livello Rosemount 5300 è la soluzione raccomandata. Per aree remote senza infrastrutture di cablaggio, un radar a onda guidata wireless come quello del trasmettitore di livello Rosemount™ 3308 consente un controllo del livello e una raccolta dati efficienti e accurati. Se si preferisce una soluzione non contattiva, il trasmettitore di livello Rosemount 3408™ è una scelta alternativa.