Soluzioni di misura di livello per separatori bifase

Tecnologia di misura di livello affidabile per ottimizzare i processi di separazione

Level Measurement Solutions for 2-Phase Separators

Massimizza l'efficienza del processo di separazione con una accurata tecnologia di misura del livello

I separatori bifase sono utilizzati per separare i fluidi di idrocarburi in due componenti: olio e acqua. Il processo di separazione richiede una misurazione accurata e affidabile per evitare il carryover e il carry under, il che a sua volta influenza l'efficienza del processo. L'uso di apparecchiature di misura può anche aiutare a identificare quando livelli elevati di sedimenti si accumulano alla base del serbatoio, per evitare che gli ingressi siano bloccati dai sedimenti trascinati lungo le linee e nelle pompe. Ciò può essere realizzato installando il radar a onda guidata Rosemount 5300 con una sonda singola montata direttamente o in una camera, associata a un rilevatore di livello Rosemount 2140 per il punto di misurazione del livello e il monitoraggio dell'eventuale presenza di sabbia e/o fanghi sul fondo del serbatoio.