Soluzioni di misurazione del livello per reboiler a colonna di distillazione

Scambio di calore sicuro, affidabile ed efficiente con la tecnologia di misurazione del livello

Level Measurement Solutions for Distillation Column Reboilers

La misurazione del livello aiuta a prevenire le interruzioni garantendo un funzionamento coerente​

I reboiler sono essenziali per fornire il calore necessario a generare vapore nelle colonne di distillazione. Una misurazione accurata del livello è fondamentale per mantenere il corretto livello del liquido nel reboiler, il che ha un impatto significativo sull'affidabilità, sull'efficienza energetica e sulla sicurezza.

 

In questa applicazione l'affidabilità è fondamentale, poiché gli scambiatori di calore sono la seconda causa di rallentamenti o arresti nel settore della raffinazione. Un controllo preciso del livello garantisce un funzionamento ottimale del reboiler nonostante le alte temperature, consentendo un efficiente trasferimento di calore e mantenendo la qualità della distillazione nella parte superiore della colonna.

 

Anche la sicurezza è una delle principali preoccupazioni. Una misurazione affidabile del livello garantisce che le serpentine di riscaldamento siano sempre coperte di liquido, prevenendo incidenti di surriscaldamento che potrebbero causare danni alle apparecchiature o situazioni pericolose.