Soluzioni di misura di livello per separatori - liquidi e gas

Migliorate le prestazioni dei separatori di liquidi e gas con la tecnologia di misura di livello radar

Level Measurement Solutions for Separators Liquid and Gas

Affidabilità e sicurezza dei separatori di liquidi e gas

I separatori sono essenziali per evitare che il liquido entri nei compressori nei processi di raffinazione, evitando così costosi tempi di inattività dovuti a disturbi del sistema. Questi separatori, noti anche come tamburi flash, tamburi break-out o vasi knock-out, maneggiano idrocarburi ad alte pressioni e temperature. Il processo è ulteriormente complicato dalla variabilità della viscosità e della turbolenza.

Le soluzioni di misura di livello Rosemount™ sono progettate per queste condizioni impegnative. Le nostre soluzioni sono dotate di Signal Quality Metrics per monitorare l'intensità del segnale e rilevare l'accumulo, e Probe End Projection per aumentare l'affidabilità della misura. I nostri trasmettitori di livello forniscono inoltre camere di misura isolate e il monitoraggio della frequenza per l'accumulo di fluidi, oltre a funzionalità di test di prova remoti. Queste soluzioni migliorano l'efficienza, la sicurezza e le prestazioni complessive in applicazioni di separatori di liquidi e gas.