Serbatoi utilizzati per il recupero degli scarti degli idrocarburi liquidi
I serbatoi di olio di recupero contengono una miscela di idrocarburi sporchi e acqua. L'acqua viene solitamente inviata a una struttura per le acque reflue e l'olio spesso può essere riutilizzato come materia prima o come prodotto nell'impianto. È probabile che siano presenti depositi e materiali viscosi e la densità e altre proprietà dei fluidi possono variare. Per misurare l'interfase, la soluzione consigliata è l'uso di un radar a onda guidata con interruttori a forca vibrante per la prevenzione della tracimazione e la protezione dal funzionamento a secco della pompa.