Tecnologia radar senza contatto per serbatoi d'acqua in servizi di pubblica utilità di raffinazione
I serbatoi d'acqua svolgono un ruolo fondamentale come tamponi per prevenire la carenza di acqua grezza e di acqua di alimentazione per caldaie, garantendo una fornitura continua durante i disturbi del processo. Sono anche essenziali in alcune regioni per soddisfare i requisiti normativi per il trattamento delle acque di scarico durante le forti piogge. Il trasmettitore di livello radar non contattivo Rosemount 3408 è un'ottima scelta per queste applicazioni. È dotato di Bluetooth® per operazioni di manutenzione e configurazione sicure e semplici e di verifica del misuratore e Signal Quality Metrics per garantire misure di livello accurate e affidabili. Ciò migliora l'affidabilità, assicura la conformità e ottimizza le prestazioni delle operazioni sui serbatoi dell'acqua.