Strumentazione di misura per gas naturale liquefatto (GNL)​

Massimizza l'efficienza e la sicurezza di produzione, stoccaggio e trasporto del GNL. Ottieni prestazioni affidabili e il controllo del processo con una strumentazione di misura avanzata progettata per le esigenze esclusive della catena di valore del GNL.​

Apri la strada a un futuro a basse emissioni di carbonio​

Il GNL svolge un ruolo centrale nella transizione energetica, fungendo da combustibile ponte essenziale per contribuire alla riduzione delle emissioni nel settore dell'energia. Per soddisfare la crescente domanda globale, i produttori di GNL devono ottimizzare le operazioni riducendo al contempo i costi operativi. ​

Integrando la strumentazione di misura avanzata, gli impianti GNL possono accelerare i tempi di avvio, ridurre i costi operativi e consentire processi decisionali basati sui dati che migliorano la sicurezza, l'efficienza e l'affidabilità di tutta la catena di valore del gas naturale liquefatto.

Ottimizza la catena di valore del GNL con la strumentazione di misura di precisione

Tankers and Carriers​
Liquefaction
Natural Gas Production​
Floating Liquefied Natural Gas (FLNG)​
Regasification​

Risorse

Domande frequenti​

Mantenere operazioni sicure con il GNL richiede il monitoraggio continuo dei limiti di processo stabiliti. La misura della pressione aiuta a proteggere serbatoi e recipienti dalla sovrapressione e aiuta a individuare le condizioni che possono portare a eventi di rollover. La misura della temperatura aiuta a individuare i punti freddi associati a perdite, rischi di infragilimento criogenico e condizioni di raffreddamento anomale. Una misura di livello affidabile aiuta a prevenire eventi di riempimento eccessivo, un rischio significativo per la sicurezza del GNL, supportando al contempo la prevenzione del rollover. Insieme, tutte queste misure forniscono input critici ai sistemi di allarme e ai sistemi di arresto strumentati di sicurezza.

La misurazione accurata della portata, utilizzando soluzioni come i misuratori a effetto Coriolis e a ultrasuoni, riduce al minimo l'incertezza di misura nelle applicazioni di misura fiscale, proteggendo direttamente i ricavi e migliorando la precisione della riconciliazione. I dati della portata supportano anche i calcoli di bilancio di massa per individuare perdite, gas di ebollizione e prodotti non contabilizzati. I dati della portata in tempo reale aiutano a ottimizzare le velocità di carico e scarico entro i limiti operativi di serbatoi e pompe, riducendo i tempi di trasferimento e l'occupazione degli ormeggi. Inoltre, la misura della portata supporta la gestione del gas di evaporazione e il monitoraggio dell'efficienza delle pompe.