Misurazione del pH nella depurazione dei gas di coda della raffinazione

Controllo aggiuntivo con un rilevamento accurato del pH

Reflection of oil refinery factory, chamical plant and enrgy concept

Evitare i guasti prematuri del sensore

I solfuri si accumulano nell'acqua di raffreddamento e possono causare condizioni acide corrosive, avvelenando il riferimento di un sensore di pH. Il pH viene misurato e controllato mediante l'aggiunta di ammina o soda caustica, al fine di prevenire la corrosione. L'acqua dura produce incrostazioni che ricoprono la giunzione di riferimento di un sensore di pH. Il sensore di pH Rosemount™ 3500P garantisce rilevamenti continui del pH poiché include un elettrolita resistente agli avvelenamenti che reagisce con il solfuro prima che possa danneggiare il riferimento. Il design a doppia giunzione utilizza due strati di giunzioni porose per separare le sostanze chimiche di processo dall'elettrodo di riferimento e consente di riempire comodamente la soluzione di riferimento esterna.