Misura della pressione wireless per il monitoraggio remoto dei pozzi

Misura in remoto della pressione wireless industriale in tempo reale per pozzi di petrolio e gas.

Wireless Pressure Measurement for Remote Well Monitoring

Monitoraggio da remoto della pressione senza cavi

Gli operatori da remoto del settore oil & gas devono affrontare sfide complesse, come costose installazioni di cavi in vasti siti di pozzi, ritardi nell'implementazione dei sistemi di monitoraggio della pressione, visibilità limitata in tempo reale su più pozzi e costosi accessi per la manutenzione. I trasmettitori di pressione cablati tradizionali richiedono un'infrastruttura estesa, creando ritardi nell'installazione, tempi di fermo operativi e sforamenti del budget. Le ubicazioni remote amplificano questi problemi e la disponibilità della forza lavoro aggrava ulteriormente costi e tempistiche di implementazione.

 

I trasmettitori di pressione wireless Rosemount eliminano questi punti deboli garantendo un monitoraggio istantaneo e in tempo reale della pressione senza cablaggio sul campo. Implementazione in più pozzi in ore, non settimane. Questi robusti trasmettitori di pressione misurano in modalità wireless parametri critici (pressione alla testa del pozzo, pressione di mandata della pompa e livello del fluido) verso sistemi centralizzati, offrendo una visibilità immediata su prestazioni e anomalie del pozzo. I trasmettitori di pressione wireless Rosemount si integrano alla perfezione con i sistemi SCADA e di gestione delle risorse, fornendo agli operatori informazioni di utilità pratica. Monitora da remoto, rispondi più velocemente, massimizza i tempi di attività ed elimina gli interventi manuali. Per il monitoraggio remoto dei siti di pozzi di petrolio e gas, le soluzioni di pressione wireless garantiscono un ROI grazie alla riduzione del capex, a un'implementazione più rapida con una maggiore efficienza operativa.