Misura della pressione wireless nelle tubazioni

Aggiungete punti di misurazione della pressione in aree remote o pericolose per monitorare continuamente la pressione in tempo reale.

golden sunset in crude oil refinery with pipeline system

Operazioni più sicure ed efficienti

Gli operatori di tubazioni affrontano costantemente la sfida di una visibilità limitata su reti lunghe e remote, dove l'installazione di strumentazione cablata è costosa, dirompente e spesso poco pratica. L'installazione di strumentazione cablata lungo tubazioni a lunga percorrenza è costosa, dispendiosa in termini di tempo e soggetta a danni, spesso lasciando non monitorati punti di pressione critici. Ciò crea rischi, come perdite non rilevate, aumenti di pressione e problemi di integrità che portano a tempi di fermo, incidenti ambientali o rischi per la sicurezza. I trasmettitori di pressione wireless Rosemount eliminano queste lacune consentendo un'implementazione rapida ed economica in qualsiasi punto della tubazione. Senza scavi o cablaggi, gli operatori possono aggiungere punti di misurazione della pressione in luoghi remoti o pericolosi e monitorare continuamente la pressione in tempo reale. Ciò migliora il rilevamento delle perdite, la prevenzione degli aumenti di pressione e l'integrità complessiva degli asset, riducendo al contempo i costi d'installazione e riducendo al minimo i rischi per il personale. La misura della pressione wireless offre agli operatori una maggiore visibilità delle condizioni delle tubazioni, supportando operazioni più sicure e una manutenzione più efficiente.