Garantisci un funzionamento sicuro con controlli efficienti
Una generazione di vapore efficiente è essenziale per ottenere il massimo livello di energia prodotta in qualsiasi impianto. L'efficienza della combustione viene spesso misurata monitorando la percentuale di ossigeno presente nei gas di combustione. L'ottimizzazione del rapporto aria/combustibile nei processi di combustione di un impianto di produzione di energia garantisce che il riscaldatore di processo funzioni in condizioni di sicurezza (non con gas ricchi di combustibile) per prevenire ambienti potenzialmente esplosivi. Un rapporto aria/combustibile ideale garantisce anche una combustione ottimale per la massima emissione di calore dal riscaldatore di processo e un consumo di combustibile minimo per risparmiare denaro. Garantisce inoltre i migliori livelli di ossigeno, per ridurre al minimo le emissioni di protossido di azoto (NOx).