Misurazione del livello nelle tramogge di carbone presso centrali termoelettriche a carbone

Misurate con precisione i livelli in tramogge di carbone, serbatoi giornalieri e silos per garantire una fornitura continua e il controllo di processo.

Fallback image

Prevenire le interruzioni con tecnologie radar e di livello puntuale

Il carbone viene trasportato tramite nastri trasportatori e carroponte a tramogge di carbone, serbatoi giornalieri o silos. Queste tramogge alimentano i mulini a sfere, che a loro volta forniscono il carbone polverizzato alle caldaie. Ci sarà almeno una tramoggia per ogni caldaia e in genere ci sono due caldaie per ogni unità. Le tramogge e i silos in cui viene immagazzinato il carbone pre-polverizzato sono grandi e molto polverosi. I silos contengono una scorta di carbone di diverse ore e possono continuare a fornire carbone alla caldaia in caso di problemi nel sistema di movimentazione del carbone. Poiché il carbone è fondamentale per un processo continuo, è necessario monitorarne e controllarne l'effettiva quantità per evitare interruzioni del processi.