Misurazione del livello in silos di cenere volante presso centrali termoelettriche a carbone

Misurate con precisione i livelli di cenere volante in silos di stoccaggio nonostante le difficili condizioni di processo e del materiale.

Level Measurement in Fly Ash Silos at Coal-Fired Power Plants

Monitoraggio affidabile dell'inventario nel silo di stoccaggio della cenere volante nonostante l'ambiente appiccicoso e polveroso

Il contenuto della tramoggia della cenere volante viene trasportato pneumaticamente a un silo di stoccaggio della cenere volante. Il silo viene svuotato su camion che poi trasportano il materiale per utilizzarlo in altre applicazioni. La cenere volante derivata dalla combustione del carbone crea un ambiente molto polveroso e tende ad aderire, causando accumuli all'interno del silo. In genere, i silos di cenere volante sono molto grandi per consentire un flusso continuo dalle tramogge. La densità e la costante dielettrica della cenere volante sono basse. Gli utenti devono monitorare continuamente la quantità di cenere volante all'interno del silo in modo che possa essere svuotata in tempo, gestita e pulita quando necessario.