Misurazione del livello in contenitori di gesso nelle centrali elettriche a carbone

Misurazione accurata dei livelli di gesso nei contenitori per la conservazione nonostante le irregolarità delle condizioni dei materiali.

Level Measurement in Gypsum Bins at Coal-Fired Power Plants

Monitoraggio affidabile del livello con tecnologie radar e a livello di punto

Il gesso è un sottoprodotto della desulforazione dei gas di scarico che può essere poi venduto come merce. A seconda della struttura, il gesso può essere conservato in grandi silos o in grandi pile sul terreno. In entrambe le situazioni, è importante conoscere la quantità di gesso man mano che viene prodotto, ma le superfici irregolari possono mettere a dura prova la precisione delle zioni.