Misura di pressione wireless nelle centrali elettriche

Monitora i punti di pressione critici utilizzando i trasmettitori di pressione wireless Rosemount in aree ad alta temperatura o difficili da raggiungere.

Power plant gas turbine factory building. Green Industry, Clean power production environment saving industrial building. Gas fired power station, natural gas electricity clean energy for future.

Migliora l'affidabilità dell'impianto con informazioni migliori sulla pressione

Le centrali elettriche dipendono da un monitoraggio preciso della pressione in caldaie, linee di vapore e sistemi di raffreddamento, ma molti asset sono difficili da strumentare a causa delle alte temperature, delle aree pericolose e del costi correlati alla messa in posa di cablaggi. Man mano che le strutture si espandono, i punti critici spesso rimangono non monitorati, limitando la visibilità delle variazioni di pressione che possono ridurre l'efficienza o causare danni alle apparecchiature. I trasmettitori di pressione wireless Rosemount possono aiutare a risolvere questi problemi consentendo un'implementazione rapida e flessibile senza cablaggio. Installati su linee del vapore, sistemi dell'acqua di alimentazione o apparecchiature ausiliarie, forniscono dati sulla pressione in tempo reale che aiutano gli operatori a rilevare le fluttuazioni, identificare le perdite e rispondere prima che i problemi si aggravino. La connettività wireless supporta inoltre il monitoraggio in aree remote o di difficile accesso e senza interrompere le operazioni. Espandendo la copertura della misurazione della pressione, i trasmettitori di pressione wireless Rosemount migliorano l'affidabilità, supportano la manutenzione predittiva e aiutano a ottimizzare le prestazioni della produzione di energia.