Misurazione della conduttività nel processo Kraft

Misura accuratamente la conduttività nel settore cartario

Conductivity Measurement in the Kraft Process

Affidabilità comprovata con manutenzione ridotta

La concentrazione di alcali è un parametro di processo chiave che deve essere monitorato in più punti all'interno del processo kraft, ad esempio la concentrazione di alcali nel digestore, il liquore nero residuo nelle fasi di lavaggio della polpa, la concentrazione di alcali nelle vasche di causticizzazione e la concentrazione di alcali del liquore verde. La concentrazione di alcali viene monitorata utilizzando sensori di conduttività invece di sensori del pH a causa delle alte temperature di processo e della pasta spessa. I sensori di conduttività toroidale Rosemount™ sono consigliati per tutte le applicazioni all'interno del processo Kraft grazie alla loro comprovata affidabilità con manutenzione minima. I sensori toroidali offrono una maggiore resistenza agli effetti della stratificazione e della corrosione rispetto ai sensori di conduttività a contatto, caratteristica importante a causa dei solidi di polpa e calce presenti nel processo, nonché del tipo corrosivo del liquido utilizzato per delignificare il legno.